{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/kunststoff-messing_vernickelt_blaue_serie/dros_ans_kon_dre_abl_mit_bez_out_gew_na_iso7_1.prj},{NB=186.018-4(37.8)},{ARTNR=186.018-4},{G=R 1/8},{FS=4},{L1=22.3},{L2=44.0},{L22=37.8},{LX=37.8},{SW=10},{C=14.9},{X1=10.0},{A=6.8},{GX=9.728}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.